Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení K
K0650_K

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení K

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301 nebo hliník.

Provedení: Leštěno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0650_K Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení K 150 kB

Výkresy

Kulové knoflíky dle DIN 319, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
D

D1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0650.316043Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.430161681510 119,55 CZK
K0650.320053Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.4301820121812 131,85 CZK
K0650.325063Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.430110251522,516 193,05 CZK
K0650.332083Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43011232182920 288,57 CZK
K0650.340103Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43011640223725 511,08 CZK
K0650.350123Ks lícovaným otvoremnerezová ocel1.43012050284632 799,94 CZK
K0650.316042Ks lícovaným otvoremhliník-61681510 89,23 CZK
K0650.320052Ks lícovaným otvoremhliník-820121812 91,81 CZK
K0650.325062Ks lícovaným otvoremhliník-10251522,516 127,84 CZK
K0650.332082Ks lícovaným otvoremhliník-1232182920 184,18 CZK
K0650.340102Ks lícovaným otvoremhliník-1640223725 264,84 CZK
K0650.350122Ks lícovaným otvoremhliník-2050284632 384,10 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33