Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací úchytky
K0185

Pěticípé ovládací úchytky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0185.3205 a K0185.3206 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0185 Pěticípé ovládací úchytky 141 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pěticípé ovládací úchytky

Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Pěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0185.3205KM5321622,411,210 32,32 CZK
K0185.3206KM6321622,411,29 32,32 CZK
K0185.4006KM64020281412 37,18 CZK
K0185.4008KM84020281414 37,18 CZK
K0185.4010KM104020281414 37,18 CZK
K0185.5008KM850253517,514 53,20 CZK
K0185.5010KM1050253517,514 53,20 CZK

Pěticípé ovládací úchytky, vnější závit

více informací

Výkresy

Pěticípé ovládací úchytky, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0185.3206X12LM6321622,411,212 32,32 CZK
K0185.3206X18LM6321622,411,218 32,32 CZK
K0185.3208X16LM8321622,411,216 32,32 CZK
K0185.3208X24LM8321622,411,224 32,32 CZK
K0185.4006X18LM64020281418 37,18 CZK
K0185.4008X16LM84020281416 37,18 CZK
K0185.4008X20LM84020281420 37,18 CZK
K0185.4008X24LM84020281424 37,18 CZK
K0185.4010X30LM104020281430 46,33 CZK
K0185.5008X16LM850253517,516 53,20 CZK
K0185.5008X24LM850253517,524 53,20 CZK
K0185.5010X20LM1050253517,520 53,20 CZK
K0185.5010X30LM1050253517,530 53,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33