K1138Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá nebo oranžová.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4014.
Δ Na tomto místě připojte požadovanou barvu knoflíku s rýhováním. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | pro šrouby | D1 | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1138.00040 | A | černá | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 12,87 CZK | | K1138.00050 | A | černá | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 14,01 CZK | | K1138.00060 | A | černá | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 18,02 CZK | | K1138.00080 | A | černá | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 22,59 CZK | | K1138.00100 | A | černá | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 21,45 CZK | | K1138.01040 | A | oranžová | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 12,87 CZK | | K1138.01050 | A | oranžová | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 14,01 CZK | | K1138.01060 | A | oranžová | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 18,02 CZK | | K1138.01080 | A | oranžová | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 22,59 CZK | | K1138.01100 | A | oranžová | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 21,45 CZK | |
|
Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | pro šrouby | D1 | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1138.10040 | B | černá | M4 | 17 | 11,5 | 7 | | | 14,59 CZK | | K1138.10050 | B | černá | M5 | 20 | 15 | 8 | | | 15,16 CZK | | K1138.10060 | B | černá | M6 | 25 | 18 | 10 | | | 19,45 CZK | | K1138.10080 | B | černá | M8 | 36 | 23 | 13 | | | 23,45 CZK | | K1138.10100 | B | černá | M10 | 36 | 23 | 17 | | | 23,74 CZK | | K1138.11040 | B | oranžová | M4 | 17 | 11,5 | 7 | | | 14,59 CZK | | K1138.11050 | B | oranžová | M5 | 20 | 15 | 8 | | | 15,16 CZK | | K1138.11060 | B | oranžová | M6 | 25 | 18 | 10 | | | 19,45 CZK | | K1138.11080 | B | oranžová | M8 | 36 | 23 | 13 | | | 23,45 CZK | | K1138.11100 | B | oranžová | M10 | 36 | 23 | 17 | | | 23,74 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|