Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
K0144

Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rýhované matice ploché M12 nejsou zahrnuty do úředních norem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0144 Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467 196 kB

Výkresy

Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HKCADPřís.CenaObjednat
K0144.04automatová ocelM416843,5 9,44 CZK
K0144.05automatová ocelM5201054 11,44 CZK
K0144.06automatová ocelM6241265 14,59 CZK
K0144.08automatová ocelM8301686 25,45 CZK
K0144.10automatová ocelM103620108 38,90 CZK
K0144.12automatová ocelM123620108 47,76 CZK
K0144.042nerezová ocelM416843,5 25,74 CZK
K0144.052nerezová ocelM5201054 29,17 CZK
K0144.062nerezová ocelM6241265 37,47 CZK
K0144.082nerezová ocelM8301686 60,63 CZK
K0144.102nerezová ocelM103620108 96,10 CZK
K0144.122nerezová ocelM123620108 126,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33