K1473Rýhované ovládací šrouby z plastu, antistatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast polyamid zesílený, grafitově černý. Závitový čep ocelový 5.8.Provedení: Závitový čep, modře pasivovaný.Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit. Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.). Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1. Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.Přednosti:K ochraně citlivých, elektrických či elektronických součástí, komponent a přístrojů. Oblasti použití: elektromontáže, výroba zařízení podle směrnic ATEX. Vyrobeno ze speciálního plastu s elektrickou vybíjecí schopností. Ovládací prvky ESD byly vyvinuty speciálně pro použití v ochranných zónách ESD. Rýhované šrouby lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu. Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX. Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušeny institucí TÜV Süd.
Cílové skupiny: Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU. Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1473.11180424X10 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 82,37 CZK | | K1473.11180424X15 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 83,80 CZK | | K1473.11200524X10 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 83,80 CZK | | K1473.11200524X15 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 85,80 CZK | | K1473.11200524X20 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 87,23 CZK | | K1473.11250624X10 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 87,23 CZK | | K1473.11250624X15 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 89,23 CZK | | K1473.11250624X20 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 92,09 CZK | | K1473.11320824X15 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 95,24 CZK | | K1473.11320824X20 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 98,96 CZK | | K1473.11320824X30 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 105,53 CZK | | K1473.11401024X20 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 111,83 CZK | | K1473.11401024X30 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 115,26 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|