Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

FEATUREgrip

Produktová řada FEATUREgrip od společnosti KIPP představuje chytré, inteligentní a propojitelné komponenty a řešení, které byly vyvinuty speciálně pro požadavky Průmyslu 4.0. Tyto inovativní výrobky poskytují další informace prostřednictvím snímačů a signálů a umožňují bezproblémovou integraci do digitalizovaných výrobních procesů.

Funkce

Výrobky řady FEATUREgrip jsou vybaveny inteligentními snímači a síťovými technologiemi, které umožňují sběr a přenos relevantních dat během výrobního procesu. Uživatelé tak mohou lépe sledovat, analyzovat a optimalizovat své procesy.

Společnost KIPP rozlišuje mezi kabelovými a bezdrátovými produkty.

Přednosti                                                                             

  • Stabilizace digitalizovaných výrobních procesů prostřednictvím dodatečných informací a dat.
  • Zvýšená přesnost a spolehlivost výroby díky inteligentním komponentům.
  • Optimalizace pracovních procesů a využívání zdrojů prostřednictvím cílené analýzy shromážděných dat.
  • Zlepšení kvality výrobků a snížení množství odpadu díky průběžnému monitorování a zpětné vazbě v reálném čase.

   

Oblasti použití

Výrobky řady FEATUREgrip se používají téměř ve všech průmyslových odvětvích, kde se používají technologie Průmyslu 4.0, zejména ve zpracovatelském průmyslu, strojírenství, elektronice a automobilovém průmyslu.