Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
K0139

Rýhované matice s rychloupínací funkcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rýhované matice je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla.
Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.
Materiál:Zušlechtěná ocel, nebo nerezová ocel 1.4404.Provedení: Ocel, zušlechtěná a brynýrováná
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0139 Rýhované ovládací matice z oceli nebo z nerezové oceli s rychloupínací funkcí 266 kB

Výkresy

Rýhované matice s rychloupínací funkcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3D4HKCADPřís.CenaObjednat
K0139.04zušlechtěná ocelM416144,2128 105,25 CZK
K0139.05zušlechtěná ocelM520145,2128 115,83 CZK
K0139.06zušlechtěná ocelM624166,21410 124,98 CZK
K0139.08zušlechtěná ocelM830208,21712 166,45 CZK
K0139.10zušlechtěná ocelM10362810,32014 189,05 CZK
K0139.12zušlechtěná ocelM12403212,32416 236,24 CZK
K0139.104nerezová ocelM416144,2128 138,42 CZK
K0139.105nerezová ocelM520145,2128 140,43 CZK
K0139.106nerezová ocelM624166,21410 173,89 CZK
K0139.108nerezová ocelM830208,21712 238,52 CZK
K0139.110nerezová ocelM10362810,32014 289,43 CZK
K0139.112nerezová ocelM12403212,32416 372,37 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33