Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
K1378

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Úchyt z termoplastu.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Úchyt, tmavošedý RAL7021 nebo červený, podobný RAL3020.
ocelové díly, modře pasivované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Zamykatelné pěticípé ovládací úchyty zabraňují neoprávněnému uvolnění šroubového spoje.
Prostřednictvím válcové vložky se vytvoří tvarově lícující spoj mezi rukojetí a závitovým dílem nebo se tento spoj přeruší.
Pokud neexistuje tvarově lícující spoj, otáčí se rukojeť, aniž by ovládala závitový díl.
Zabrání se tak neoprávněnému otevření šroubového spoje.

Zamykatelné pěticípé hvězdicové ovládací úchyty se dodávají vždy se 2 klíči.
Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno).
K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1378 Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné 712 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
základního
tělesa
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1378.6806oceltmavošedáM668241045,517 497,07 CZK
K1378.6808oceltmavošedáM868241045,517 500,50 CZK
K1378.6810oceltmavošedáM1068241045,517 507,36 CZK
K1378.06806nerezová oceltmavošedáM668241045,517 547,12 CZK
K1378.06808nerezová oceltmavošedáM868241045,517 550,55 CZK
K1378.06810nerezová oceltmavošedáM1068241045,517 558,56 CZK
K1378.846806ocelčervenáM668241045,517 497,07 CZK
K1378.846808ocelčervenáM868241045,517 500,50 CZK
K1378.846810ocelčervenáM1068241045,517 507,36 CZK
K1378.0846806nerezová ocelčervenáM668241045,517 547,12 CZK
K1378.0846808nerezová ocelčervenáM868241045,517 550,55 CZK
K1378.0846810nerezová ocelčervenáM1068241045,517 558,56 CZK

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
základního
tělesa
D

D1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K1378.6808X20oceltmavošedáM868241045,520 483,05 CZK
K1378.6810X20oceltmavošedáM1068241045,520 486,49 CZK
K1378.06808X20nerezová oceltmavošedáM868241045,520 531,39 CZK
K1378.06810X20nerezová oceltmavošedáM1068241045,520 535,39 CZK
K1378.846808X20ocelčervenáM868241045,520 483,05 CZK
K1378.846810X20ocelčervenáM1068241045,520 486,49 CZK
K1378.0846808X20nerezová ocelčervenáM868241045,520 531,39 CZK
K1378.0846810X20nerezová ocelčervenáM1068241045,520 535,39 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33