- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- K0137
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
- K0138
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické
- K0141
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu, antistatické
- K0139
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
- K0144
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
- K0143
Rýhované matice, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466
- K0140
Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464
- K1163
Rýhované šrouby, nízké z oceli a nerezové oceli DIN 653
- K0142
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0247
Knoflíky s rýhováním antistatické
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu
- K1099
Knoflíky s rýhováním, hliník
- K1223
Rýhované ovládací knoflíky
- K1138
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
- K0680
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K0681
Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, odolné vůči vysoké teplotě, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z plastu detektovatelného jako kovy, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0145
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku
- K0146
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez
- K0147
Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny
- K0682
Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335
- K0613
Křížové ovládací šrouby soft
- K0148
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
- K1089
Křížové ovládací úchytky
- K1017
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
- K0683
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny
- K0149
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku
- K0150
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerez
- K0151
Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny
- K0152
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1016
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K1514
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K1596
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
- K1291
Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem
- K0155
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K0155
Hvězdicové úchytky z biopolymeru podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0155
Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K0154
Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K1090
Hvězdicové úchytky
- K0155
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0743
Pojistný pásek
- K0156
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
- K1088
Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0276
Pěticípé ovládací úchytky
- K1020
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0183
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem
- K1083
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0785
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
- K0980
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická
- K1019
Hvězdicové úchytky trojcípé s nastavením krouticího momentu
- K0278
Čtyřcípé ovládací prvky ploché
- K1093
Čtyřcípé hvězdicové úchytky
- K1297
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
- K1298
Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem
- K0185
Pěticípé ovládací úchytky
- K0279
Pěticípé ovládací prvky
- K0786
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické
- K1378
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
- K0280
Upínací ovládací prvky vysoké
- K0779
Upínací prvky, ergonomické
- K0281
Diskové ovládací prvky
- K0255
Pěticípé hvězdicové rukojeti
- K0255
Pěticípé ovládací prvky antibakteriální ocelové části nerezové
- K0260
Rýhovaná ovládací kola
- K0261
Rýhovaná ovládací kola ocelové části z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1286
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1287
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1288
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1289
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1308
Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0251
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnitřním závitem ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnějším závitem
- K0273
Křídlové ovládací matice nerezové
- K1312
Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Křídlové šrouby pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
- K0274
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0274
Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby antistatické
- K0274
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
- K0783
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0608
Křídlové matice jednostranné
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing" antistatické
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" z plastu detektovatelného jako kovy
- K0274
Křídlové matice "Miniwing", z vizuálně detektovatelného plastu
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1126
Matice s rukojetí
- K1126
Šrouby s rukojetí
- K0180
Úchytky tvaru T
- K0181
Úchytky tvaru T
- K1871
T-úchyty z plastu
- K1203
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
- K1515
Úchyty tvaru T s vnitřním závitem z nerezové oceli pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoflíky ploché
- K0650
Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník
- K0158
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
- K0159
Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319
- K0179
Tyčové rukojeti
- K0253
Kulové ovládací matice a šrouby
- K0253
Kulové úchytky z biopolymeru
- K0254
Kulové ovládací šrouby otočné
- K0248
Rýhované ovládací knoflíky
- K0249
Rýhované ovládací knoflíky s označením
- K0277
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu
- K0178
Páčka
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1794Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv). Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.Materiál:Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.Provedení: Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002. Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.Použití:- potravinářský průmysl - farmaceutický průmysl - obalový průmyslTeplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Vizuálně detektovatelné. Ultramarínová modř RAL 5002. Potravinářské konformní materiály.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:Provedení K: pouzdro se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení K, závitové pouzdro |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | Povrch komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1794.1325053172 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 141,57 CZK | | K1794.1332063172 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 172,46 CZK | | K1794.1340063172 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 215,36 CZK | | K1794.1340083172 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 215,36 CZK | | K1794.1350083172 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 292,01 CZK | | K1794.1350103172 | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 292,01 CZK | |
|
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení L: vnější závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | Povrch komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1794.1325053172X10 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 146,43 CZK | | K1794.1325053172X15 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 146,43 CZK | | K1794.1325053172X20 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 146,43 CZK | | K1794.1332063172X10 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 159,02 CZK | | K1794.1332063172X15 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 159,02 CZK | | K1794.1332063172X20 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 159,02 CZK | | K1794.1332063172X25 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 168,17 CZK | | K1794.1332063172X30 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 168,17 CZK | | K1794.1340083172X15 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 200,20 CZK | | K1794.1340083172X20 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 205,92 CZK | | K1794.1340083172X25 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 209,92 CZK | | K1794.1340083172X30 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 214,50 CZK | | K1794.1340083172X40 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 223,65 CZK | | K1794.1340083172X50 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 228,23 CZK | | K1794.1350103172X20 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 269,41 CZK | | K1794.1350103172X25 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 272,56 CZK | | K1794.1350103172X30 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 277,71 CZK | | K1794.1350103172X40 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 283,71 CZK | | K1794.1350103172X50 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 287,43 CZK | | K1794.1350103172X60 | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | ultramarínová modř RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 292,01 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|