Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky
K1090

Hvězdicové úchytky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
Odkaz na výkres:
Provedení D: se závitovým pouzdrem, bez krytky
ProvedenÌ K: se závitovým pouzdrem
Provedení L: se vnějším závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1090 Hvězdicové úchytky 153 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové úchytky

Hvězdicové úchytky, provedení D
se závitovým pouzdrem, bez víka

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky, provedení D
se závitovým pouzdrem, bez víka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K1090.53005DM53015112211184 30,03 CZK
K1090.53006DM63015112211184 26,88 CZK
K1090.53008DM83015112211184 27,74 CZK
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 41,76 CZK
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 42,04 CZK
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 45,76 CZK
K1090.55008DM85020142915,51811 53,48 CZK
K1090.55010DM105020142915,51811 57,20 CZK
K1090.55012DM1250201429141811 61,20 CZK
K1090.56010DM10602416,534181816 63,78 CZK
K1090.56012DM12602416,534181816 68,35 CZK

Hvězdicové úchyty, provedení K, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchyty, provedení K, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K1090.23005KM5301592211141,5 25,74 CZK
K1090.23006KM6301592211101,5 28,03 CZK
K1090.24006KM640171224,512161 40,33 CZK
K1090.24008KM840171224,512141 40,33 CZK
K1090.24010KM1040171224,512141 42,61 CZK
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 45,47 CZK
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 49,48 CZK
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 60,92 CZK
K1090.26010KM106024183418211,5 68,64 CZK
K1090.26012KM126024183418181,5 72,36 CZK

Hvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3T1LCADPřís.CenaObjednat
K1090.43006X16LM63015922111,516 28,03 CZK
K1090.43006X20LM63015922111,520 30,03 CZK
K1090.43006X30LM63015922111,530 30,03 CZK
K1090.43008X16LM83015922111,516 28,60 CZK
K1090.43008X20LM83015922111,520 30,03 CZK
K1090.43008X30LM83015922111,530 32,03 CZK
K1090.43008X40LM83015922111,540 32,89 CZK
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 36,32 CZK
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 37,18 CZK
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 37,47 CZK
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 38,04 CZK
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 37,47 CZK
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 38,90 CZK
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 40,33 CZK
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 40,90 CZK
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 45,76 CZK
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 47,19 CZK
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 47,48 CZK
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 49,48 CZK
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 50,34 CZK
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 52,05 CZK
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 54,34 CZK
K1090.46010X20LM1060241834181,520 63,78 CZK
K1090.46010X30LM1060241834181,530 65,78 CZK
K1090.46010X40LM1060241834181,540 66,64 CZK
K1090.46010X50LM1060241834181,550 69,21 CZK
K1090.46012X20LM1260241834181,520 64,64 CZK
K1090.46012X30LM1260241834181,530 66,64 CZK
K1090.46012X40LM1260241834181,540 67,21 CZK
K1090.46012X50LM1260241834181,550 70,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33