Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
T-úchyty z plastu
K1871

T-úchyty z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1871 T-úchyty z plastu 137 kB

Výkresy (celkový přehled)

T-úchyty z plastu

T-úchyty z plastu, provedení K, vnitřní závit

více informací

Výkresy

T-úchyty z plastu, provedení K, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDruh závituABD

D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1871.16506Kvnitřní závit65,114,6M6183722,99 111,25 CZK
K1871.16508Kvnitřní závit65,114,6M8183722,912 113,83 CZK
K1871.17508Kvnitřní závit75,118,4M82241,225,212 118,40 CZK
K1871.17510Kvnitřní závit75,118,4M102241,225,215 123,55 CZK
K1871.18510Kvnitřní závit85,219,6M102444,826,515 126,98 CZK
K1871.18512Kvnitřní závit85,219,6M122444,826,518 132,70 CZK

T-úchyty z plastu, provedení L, vnější závit

více informací

Výkresy

T-úchyty z plastu, provedení L, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDruh závituABD

D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K1871.26506X20Lvnější závit65,114,6M6183722,920 117,83 CZK
K1871.26506X25Lvnější závit65,114,6M6183722,925 124,12 CZK
K1871.26506X30Lvnější závit65,114,6M6183722,930 124,70 CZK
K1871.26506X40Lvnější závit65,114,6M6183722,940 125,55 CZK
K1871.26508X20Lvnější závit65,114,6M8183722,920 111,25 CZK
K1871.26508X25Lvnější závit65,114,6M8183722,925 115,83 CZK
K1871.26508X30Lvnější závit65,114,6M8183722,930 126,41 CZK
K1871.26508X40Lvnější závit65,114,6M8183722,940 130,70 CZK
K1871.27508X20Lvnější závit75,118,4M82241,225,220 115,83 CZK
K1871.27508X25Lvnější závit75,118,4M82241,225,225 120,41 CZK
K1871.27508X30Lvnější závit75,118,4M82241,225,230 130,13 CZK
K1871.27508X40Lvnější závit75,118,4M82241,225,240 135,56 CZK
K1871.27510X30Lvnější závit75,118,4M102241,225,230 130,70 CZK
K1871.27510X40Lvnější závit75,118,4M102241,225,240 132,13 CZK
K1871.27510X50Lvnější závit75,118,4M102241,225,250 137,57 CZK
K1871.28510X30Lvnější závit85,219,6M102444,826,530 133,85 CZK
K1871.28510X40Lvnější závit85,219,6M102444,826,540 135,56 CZK
K1871.28510X50Lvnější závit85,219,6M102444,826,550 141,28 CZK
K1871.28512X30Lvnější závit85,219,6M122444,826,530 136,71 CZK
K1871.28512X40Lvnější závit85,219,6M122444,826,540 142,43 CZK
K1871.28512X50Lvnější závit85,219,6M122444,826,550 147,29 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33