K1203Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308. Provedení: Elektrolyticky leštěno nebo otryskáno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1203.55061 | pískováno | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 168,17 CZK | | K1203.55081 | pískováno | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 168,17 CZK | | K1203.65061 | pískováno | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 201,34 CZK | | K1203.65081 | pískováno | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 201,34 CZK | | K1203.65101 | pískováno | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 201,34 CZK | | K1203.75101 | pískováno | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 250,54 CZK | | K1203.75121 | pískováno | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 250,54 CZK | | K1203.55062 | elektrolyticky leštěno | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 187,62 CZK | | K1203.55082 | elektrolyticky leštěno | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 187,62 CZK | | K1203.65062 | elektrolyticky leštěno | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 224,22 CZK | | K1203.65082 | elektrolyticky leštěno | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 224,22 CZK | | K1203.65102 | elektrolyticky leštěno | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 224,22 CZK | | K1203.75102 | elektrolyticky leštěno | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 278,28 CZK | | K1203.75122 | elektrolyticky leštěno | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 278,28 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|