- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1581
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 136 kg
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Teleskopické lišty slouží jako funkční konstrukční celek pro zásuvky a výsuvné systémy. Nabízeny jsou pro plný a částečný výsuv, částečně s tlumením koncové polohy. Provedení pro vysoká zatížení jsou velmi vhodná pro výrobu provozních prostředků, výrobky z plechu a periferní montážní celky zařízení.
Teleskopické lišty, plné vysunutí pro vysoké zatížení a více
Společnost HEINRICH KIPP WERK nabízí rozsáhlý sortiment teleskopických lišt. Kromě různých modelů pro různé rozsahy zatížení můžete vybírat z nejrůznějších výsuvů, variant vybavení a materiálů.
Díky velké rozmanitosti výrobků lze teleskopické lišty od společnosti KIPP použít v mnoha oblastech použití. Kromě strojírenství a strojírenské výroby je lze najít například v nábytkářství, zdravotnictví, IT odvětví a u záchranných služeb na záchranářských vozidlech.
|
|
|
Teleskopické lišty – provedení a druhy
Různé typy a provedení teleskopických lišt umožňují širokou paletu aplikací a použití. Teleskopické lišty se v podstatě skládají z kolejnic, kuličkových klecí a kuliček. V závislosti na konstrukci se tyto součásti mohou lišit. |
|
|
Vzhledem k vysokému zatížení, které může působit na teleskopické lišty, jsou kolejnice vždy vyrobeny z kovu. Používá se buď ocel, nerezová ocel, nebo hliník. Pro kuličky se rovněž používají kovy, aby bylo možné zaručit vyšší limit zatížení. Pouze u kuličkových klecí se používají vedle kovů také plasty. |
|
|
Oblasti zatížení a široká paleta aplikací
Ne každá teleskopická kolejnice může být vystavena stejnému zatížení. Pro lepší klasifikaci je lze zařadit do tří různých rozsahů zátěže: ↲↲↲- Lehké (do 50 kg)
↲- Střední (51 kg bis 99 kg)
↲- Těžké (nad 100 kg)
↲ ↲ ↲Kolejnice z |
|
|
Varianty vybavení KIPP teleskopických lišt
Ne všechny teleskopické lišty jsou stejné. Kromě různých materiálů a rozsahů zatížení lze také rozlišovat mezi několika variantami vybavení, které doplňují teleskopické lišty. |
|
|
Teleskopické lišty s funkcí Soft-Close
Funkce Soft-Close teleskopických lišt se používá u zavíracích aplikací. Krátce před koncovou polohou zachytí lištu a zajistí tlumené, nezávislé zasunutí až do koncové polohy. |
|
|
Teleskopické lišty se samočinným zásuvem
Samozavírací mechanismus také usnadňuje zavírání. Umožňuje automatický přesun teleskopické lišty do koncové polohy. |
|
|
Teleskopické lišty s funkcí Push to open
Funkce Push to open, známá také jako funkce Touch to open, usnadňuje otevírání teleskopických lišt. Stačí jen trochu zatlačit a lišty se automaticky vysunou. |
|
|
Teleskopické lišty s otevřeným zaskočením
Teleskopické lišty vybavené funkcí "západka otevřená" se při úplném vysunutí zdvihu zaklapnou a tuto polohu udrží. Tím se zabrání samovolnému zavírání dveří. |
|
|
Teleskopické lišty s uzavřeným zaskočením
Opakem funkce "západka otevřená" je funkce "západka zavřená". Zajišťuje, aby teleskopické lišty zůstaly zasunuté a držely svou polohu v zavřeném stavu. |
|
|
Teleskopické lišty s ovládací pákou
Zvolené teleskopické lišty jsou vybavené ovládací pákou. Tyto kolejnice se zablokují v otevřené a zavřené poloze a lze je odblokovat pouze ovládací pákou. |
|
|
Teleskopické lišty: různé výsuvy |
|
Teleskopické lišty s částečným vysunutím se vyznačují tím, že zdvih je menší než délka kolejnice. Je třeba zohlednit, že výsuvy nejsou přístupné v kompletní délce. Díky své konstrukci jsou velmi stabilní. |
|
|
U teleskopických lišt s plným vysunutím jsou délka a zdvih stejně dlouhé. Výhodou je, že výsuvy jsou dostupné v plné délce. Díky speciální konstrukci odolávají dokonce i vyššímu zatížení, také v otevřeném stavu. |
|
|
Extra vysunutí se vyznačuje tím, že zdvih je větší než délka. Protože teleskopické lišty s nadměrným vysunutím jsou při plném otevření vystaveny největšímu zatížení, musí mít obzvláště stabilní konstrukci. |
|
|
Teleskopické lišty objednat online u společnosti KIPP
Objednejte své teleskopické lišty jednoduše a pohodlně online. U společnosti KIPP najdete kolejnice, které odolávají zatížení od 10 kg do 300 kg.
Vzhledem k velkému výběru jsou všestranně použitelné výrobky. Pokud jste nenašli správnou teleskopickou lištu, pak nás kontaktujte! Naši odborníci vám rádi poradí a v případě potřeby vypracují individuální speciální řešení v souladu s vašimi požadavky. |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|