Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Díly pro stroje a pro přípravky

Díly pro stroje a pro přípravky

zpět
  • Vloženo - prvky stroje (KIPP.de)

Díly pro stroje a přípravky

Ve skupině konstrukčních prvků a dílů pro přípravky naleznete především výrobky a produkty pro strojírenství. Mnoho komponent přitom splňuje klasické a rozšířené svěrací funkce. Skupinu lze rozčlenit na pět větších produktových skupin:

  • Šrouby, matice a podložky
  • Vrtací pouzdra
  • Závitové vložky
  • Spojky pro profily a profilové systémy
  • Rovněž aretační kroužky, upínací kroužky a svěrací náboje.

Mnoho produktů z této skupiny usnadňuje denní činosti strojních inženýrů a konstruktérů v podniku.

Šrouby / matice / podložky

Společnost KIPP má v nabídce mnoho šroubů a vhodných matic a podložek. Vedle klasických a mnohostranně použitelných šestihranných šroubů (podle běžných norem DIN a ISO) existují také šrouby s válcovou hlavou, lícované šrouby, šrouby s okem, i šrouby pro T-drážky ve výrobním portfoliu. Mnoho šroubů nalezne uplatnění rovněž v hygienických oblastech Hygienic USIT Design. Šestihranné šrouby společnosti HEINRICH KIPP WERK jsou robustní a mají mimořádně vysokou životnost.

Vrtací pouzdra

Vrtací pouzdra zjednodušují vrtání na pracovišti a umožňují uspokojivý výsledek vrtání díky stabilnímu běhu a pevnému úhlu proniknutí. Společnost KIPP nabízí zákazníkovi v této oblasti mnoho různých tvarů (válcové a s nákružkem), jakož i všechny důležité velikosti podle DIN 179 a DIN 172.

Závitové vložky

Pomocí závitových vložek z oceli nebo z nerezové oceli lze poškozené, pevně usazené nebo také vytržené závitové otvory rychle a lehce opravit. Takto lze vysoce kvalitní výrobky v krátkém čase získat zpět. Závitové vložky lze použít u mnoha surovin a materiálů. Závitové vložky se zpravidla dodávají s vhodnými aretačními klíny. Tyto klíny zaručují zajištění proti protočení při vibraci a zkrutu. Také kompletní sada pro opravy a dodatečné samořezné závity jsou k dostání ve webovém obchodě společnosti KIPP.

Profilové systémy a profilové spojky

K propojení profilů a profilových systémů v praxi se používají často kameny do drážky, jakož i matice pro T-drážky. Společnost KIPP kromě toho nabízí komplexní spojovací prvky. Pomocí krychlového spoje, nárazového spoje nebo automatických sad spojek s profilovými spojkami do firmy KIPP lze vyřešit mnoho svěracích úkolů. Šrouby s  kladivovou hlavou a lícovaná pera doplňuí produktovou paletu v této skupině výrobků.

Stavěcí kroužky / upínací kroužky / svěrací náboje

Aretační kroužky a upínací kroužky slouží jako doraz při konstrukci strojů. Pomocí upínacích kroužků a aretačních kroužků lze dodatečně jednoduše a efektivně omezit hloubku zašroubování závitů vřetena. Svěrací náboje slouží k zajištění.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33