{"product":{"productId":"agid.26686","price":149.41,"name":"Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem"},"currency":"CZK"}
Materiál
Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), detektovatelný jako kovy, v souladu se směrnicí EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, barva tmavošedá RAL 7021.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, provedení K s ocelovým pouzdrem
od
186,76 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, provedení L, s vnějším závitem
od
191,91 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Ovládací prvky detektovatelné jako kovy, jsou vyrobeny z plastového granulátu, který splňuje směrnice EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Díky speciálním přísadám obsaženým v plastovém granulátu lze pomocí detektorů kovů (indukční technologie) detekovat částice o velikosti až 0,027 cm³ (3x3x3 mm). To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářský průmysl, lze identifikovat plastové úlomky ovládacích prvků, u nichž lze detekovat kovy, a výrazně tak snížit riziko výpadků výroby nebo reklamací.
Díky speciálním přísadám obsaženým v plastovém granulátu lze pomocí detektorů kovů (indukční technologie) detekovat částice o velikosti až 0,027 cm³ (3x3x3 mm). To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářský průmysl, lze identifikovat plastové úlomky ovládacích prvků, u nichž lze detekovat kovy, a výrazně tak snížit riziko výpadků výroby nebo reklamací.
Materiál
Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), detektovatelný jako kovy, v souladu se směrnicí EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, barva tmavošedá RAL 7021.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Přísada pro detekci jako kov může způsobit částečné barevné odchylky povrchu plastu.
Použití
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah
-20 °C až +100 °C.
Přednosti
Detektovatelné jako kovy.
Detekční objem ≥ 0,027 cm³.
Potravinářské materiály.
Detekční objem ≥ 0,027 cm³.
Potravinářské materiály.
Odkaz na výkres
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Provedení L: vnější závit