Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
K0158

Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, černý.
Pouzdro ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
ProvedenÌ C: se závitem vylisovaným v termoplastu
ProvedenÌ E: se závitovým pouzdrem
Provedení M: s kuželovým otvorem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0158 Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319) 198 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s plastovým závitem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s plastovým závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.11604CM4168156 10,87 CZK
K0158.11605CM5168157,5 10,87 CZK
K0158.12005CM52012187,5 11,15 CZK
K0158.12006CM62012189 11,15 CZK
K0158.12506CM6251522,59 13,44 CZK
K0158.12508CM8251522,512 13,44 CZK
K0158.13208CM832182912 16,59 CZK
K0158.13210CM1032182915 16,59 CZK
K0158.14010CM1040223715 28,03 CZK
K0158.14012CM1240223715 31,46 CZK

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.22005EM52012187,5 14,87 CZK
K0158.22006EM62012187,5 15,73 CZK
K0158.22506EM6251522,59 15,73 CZK
K0158.22508EM8251522,59 19,16 CZK
K0158.23208EM832182912 24,02 CZK
K0158.23210EM1032182912 28,31 CZK

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.32005M520121812 13,73 CZK
K0158.32506M6251522,515 14,87 CZK
K0158.32508M8251522,515 14,87 CZK
K0158.33208M832182915 17,73 CZK
K0158.33210M1032182915 17,73 CZK
K0158.34010M1040223720 28,60 CZK
K0158.34012M1240223720 28,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33