Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1309

Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Prostřednictvím vysokého nákružku je hřibovitý ovládací knoflík ideálně koncipován pro ruční tažné a tlačné pohyby.

Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je hřibovitý ovládací knoflík namontován v jakékoliv montážní poloze, nemohou na něm přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.

K utěsnění šroubovaného místa se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík hřibovitého ovládacího knoflíku je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubovaného místa takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.

Na vyžádání:Palcový závit, délka závitu, varianty tvaru.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.

Zvláštnost:
 RoHS

Výkresy

Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1LL1RR1CADPřís.CenaObjednat
K1309.2004X8M42010,81988730,45 245,96 CZK
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 266,55 CZK
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 296,58 CZK
K1309.3308X16M833183315161540,7 499,07 CZK
K1309.4010X20M104022,34019201940,8 532,25 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33