Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice a šrouby
K0783

Křídlové ovládací matice a šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Madlo: polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Pouzdro: mosaz nebo ocel.
Závitové pouzdro: ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0783 Křídlové ovládací matice a šrouby 143 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křídlové ovládací matice a šrouby

Křídlové ovládací matice

více informací

Výkresy

Křídlové ovládací matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABD

D1HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0783.15006K5115M61525,59,514 49,76 CZK
K0783.16008K61,518M8183111,514 85,51 CZK
K0783.17510K7622M102238,514,514 97,24 CZK

Křídlové ovládací šrouby

více informací

Výkresy

Křídlové ovládací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABD

D1HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 50,91 CZK
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 86,94 CZK
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 97,81 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33