Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
K1514

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Hvězdicová rukojeť z duroplastu se vyznačuje uzavřeným obrysem rukojeti. Dosedací plocha vyčnívajícího ocelového pouzdra je vůči ose závitu kolmé a umožňuje stabilní šroubové spojení. Materiál:Duroplast PF 31.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Přednosti:Dosedací plocha odolná proti opotřebení
Uzavřený obrys rukojeti
Na vyžádání:Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1514 Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem 186 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení K, závitové pouzdro

více informací

Výkresy

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení K, závitové pouzdro

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ProvedeníD

D1D2HH2H3TCADPřís.CenaObjednat
K1514.23206ocelKM63213,523139,512 45,76 CZK
K1514.24006ocelKM64013,525131012 52,62 CZK
K1514.24008ocelKM84013,525131012 52,62 CZK
K1514.25008ocelKM8501932171217 74,93 CZK
K1514.25010ocelKM10501932171217 74,93 CZK
K1514.26310ocelKM10631940201517 95,24 CZK
K1514.26312ocelKM12631940201517 95,24 CZK
K1514.33206nerezová ocelKM63213,523139,512 71,21 CZK
K1514.34006nerezová ocelKM64013,525131012 95,24 CZK
K1514.34008nerezová ocelKM84013,525131012 95,24 CZK
K1514.35008nerezová ocelKM8501932171217 122,41 CZK
K1514.35010nerezová ocelKM10501932171217 122,41 CZK
K1514.36310nerezová ocelKM10631940201517 146,43 CZK
K1514.36312nerezová ocelKM12631940201517 146,43 CZK

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení L, vnější závit

více informací

Výkresy

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, provedení L, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ProvedeníD

D1D2HH2H3LCADPřís.CenaObjednat
K1514.43206X10ocelLM63213,523139,510 72,93 CZK
K1514.43206X15ocelLM63213,523139,515 72,93 CZK
K1514.43206X20ocelLM63213,523139,520 74,93 CZK
K1514.43206X25ocelLM63213,523139,525 78,36 CZK
K1514.43206X30ocelLM63213,523139,530 78,36 CZK
K1514.44008X15ocelLM84013,525131015 80,08 CZK
K1514.44008X20ocelLM84013,525131020 81,51 CZK
K1514.44008X25ocelLM84013,525131025 85,23 CZK
K1514.44008X30ocelLM84013,525131030 86,66 CZK
K1514.44008X40ocelLM84013,525131040 88,66 CZK
K1514.44008X50ocelLM84013,525131050 90,09 CZK
K1514.45010X20ocelLM10501932171220 112,68 CZK
K1514.45010X25ocelLM10501932171225 117,26 CZK
K1514.45010X30ocelLM10501932171230 120,98 CZK
K1514.45010X40ocelLM10501932171240 122,41 CZK
K1514.45010X50ocelLM10501932171250 124,12 CZK
K1514.45010X60ocelLM10501932171260 125,84 CZK
K1514.46312X20ocelLM12631940201520 142,71 CZK
K1514.46312X25ocelLM12631940201525 144,72 CZK
K1514.46312X30ocelLM12631940201530 148,15 CZK
K1514.46312X40ocelLM12631940201540 151,29 CZK
K1514.46312X50ocelLM12631940201550 155,01 CZK
K1514.46312X60ocelLM12631940201560 158,16 CZK
K1514.53206X10nerezová ocelLM63213,523139,510 106,96 CZK
K1514.53206X15nerezová ocelLM63213,523139,515 106,96 CZK
K1514.53206X20nerezová ocelLM63213,523139,520 106,96 CZK
K1514.53206X25nerezová ocelLM63213,523139,525 112,68 CZK
K1514.53206X30nerezová ocelLM63213,523139,530 112,68 CZK
K1514.54008X15nerezová ocelLM84013,525131015 119,26 CZK
K1514.54008X20nerezová ocelLM84013,525131020 119,26 CZK
K1514.54008X25nerezová ocelLM84013,525131025 119,26 CZK
K1514.54008X30nerezová ocelLM84013,525131030 119,26 CZK
K1514.54008X40nerezová ocelLM84013,525131040 120,98 CZK
K1514.54008X50nerezová ocelLM84013,525131050 120,98 CZK
K1514.55010X20nerezová ocelLM10501932171220 168,17 CZK
K1514.55010X25nerezová ocelLM10501932171225 168,17 CZK
K1514.55010X30nerezová ocelLM10501932171230 168,17 CZK
K1514.55010X40nerezová ocelLM10501932171240 168,17 CZK
K1514.55010X50nerezová ocelLM10501932171250 170,74 CZK
K1514.55010X60nerezová ocelLM10501932171260 170,74 CZK
K1514.56312X20nerezová ocelLM12631940201520 224,80 CZK
K1514.56312X25nerezová ocelLM12631940201525 224,80 CZK
K1514.56312X30nerezová ocelLM12631940201530 224,80 CZK
K1514.56312X40nerezová ocelLM12631940201540 229,66 CZK
K1514.56312X50nerezová ocelLM12631940201550 229,66 CZK
K1514.56312X60nerezová ocelLM12631940201560 229,66 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33