K1297Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31. Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1297.3205 | automatová ocel | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 71,79 CZK | | K1297.3206 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 73,22 CZK | | K1297.4006 | automatová ocel | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 85,80 CZK | | K1297.4008 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 87,23 CZK | | K1297.4010 | automatová ocel | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 89,23 CZK | | K1297.5008 | automatová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 106,68 CZK | | K1297.5010 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 108,39 CZK | | K1297.6012 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 136,71 CZK | | K1297.13205 | nerezová ocel | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 136,71 CZK | | K1297.13206 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 147,29 CZK | | K1297.14006 | nerezová ocel | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 173,32 CZK | | K1297.14008 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 176,46 CZK | | K1297.14010 | nerezová ocel | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 185,33 CZK | | K1297.15008 | nerezová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 207,06 CZK | | K1297.15010 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 227,37 CZK | | K1297.16012 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 276,85 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|