Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací ovládací prvky vysoké
K0280

Upínací ovládací prvky vysoké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Tyto upínací prvky se vyznačují neobvyklým tvarem, díky němuž je možné docílit vyšší upínací síly.Materiál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.
Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.
Vnitřní závit mosazný.
Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.
Upozornění:Upínací ovládací prvky vysoké SYMPA TOUCH se dodávají ve 2 velikostech s vnitřním i vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0280 Upínací ovládací prvky vysoké 204 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací ovládací prvky vysoké

Upínací ovládací prvky vysoké s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Upínací ovládací prvky vysoké s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0280.4206KM642,73455,64,812,5 60,92 CZK
K0280.4208KM842,73455,64,812,5 66,92 CZK
K0280.4210KM1042,73455,64,812,5 66,92 CZK
K0280.4212KM1242,73455,64,812,5 76,08 CZK
K0280.4706KM647,838,162,25,612,5 75,50 CZK
K0280.4708KM847,838,162,25,612,5 77,79 CZK
K0280.4710KM1047,838,162,25,612,5 82,94 CZK
K0280.4712KM1247,838,162,25,612,5 105,82 CZK

Upínací ovládací prvky vysoké s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Upínací ovládací prvky vysoké s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0280.4206X15LM642,73455,64,815 59,20 CZK
K0280.4206X20LM642,73455,64,820 59,20 CZK
K0280.4206X25LM642,73455,64,825 59,77 CZK
K0280.4206X35LM642,73455,64,835 59,77 CZK
K0280.4208X16LM842,73455,64,816 69,21 CZK
K0280.4208X25LM842,73455,64,825 69,21 CZK
K0280.4208X35LM842,73455,64,835 70,36 CZK
K0280.4210X20LM1042,73455,64,820 70,36 CZK
K0280.4210X30LM1042,73455,64,830 70,64 CZK
K0280.4210X40LM1042,73455,64,840 72,36 CZK
K0280.4210X50LM1042,73455,64,850 73,50 CZK
K0280.4706X20LM647,838,162,25,620 72,36 CZK
K0280.4706X35LM647,838,162,25,635 72,36 CZK
K0280.4708X35LM847,838,162,25,635 82,94 CZK
K0280.4710X40LM1047,838,162,25,640 85,51 CZK
K0280.4710X50LM1047,838,162,25,650 86,37 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33