Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení L, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem
K0153_L

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál:

Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Provedení: Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0153_L Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení L, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem 189 kB

Výkresy

Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, provedení L, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH2H3LCADPřís.CenaObjednat
K0153.13506X20LM63213,521119,520 151,01 CZK
K0153.13508X20LM84013,525131020 165,31 CZK
K0153.13508X30LM84013,525131030 180,47 CZK
K0153.13510X30LM10501950321230 215,36 CZK
K0153.13510X40LM10501950321240 233,38 CZK