Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ze silného ocelového plechu, kola z PA 6.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Kola jsou zvlášť odolná vůči nárazům a rázům a mají vysokou odolnost vůči otěru.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1771_LST Otočné rolny se "stop top" 261 kB

Výkresy

Otočné rolny se "stop top"
Otočné rolny se "stop top"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1771.100372Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkluzné ložisko453760-8510091401008095280 2 821,68 CZK
K1771.125402Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkluzné ložisko454060-85125916510080107,5300 2 940,37 CZK
K1771.150502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkluzné ložisko6550807511015011197140105140400 3 642,50 CZK
K1771.200502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkluzné ložisko7050807511020011245140105170600 4 316,88 CZK

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33