- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1786Zvedací rolny s integrovanou zajišťovací patkou s hřbetním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z hliníkového tlakového odlitku. Rolna z nelámavého polyamidu 6, tvrdost 70° Shoreho D. Zajišťovací patka z tvrdé pryže.Provedení: Těleso komaxitováno, slonovinově bílé. Ocelové díly pozinkované, modře pasivované. Rolna, zajišťovací patka černá.Upozornění:Zvedací rolna s integrovanou zajišťovací patkou. S utěsněným kuličkovým uložením v otočném věnci. Výškové nastavení pomocí stranového klíče vel.13 nebo pomocí integrovaného stavěcího kolečka. Osa kola je našroubovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Uložení kola | Druh upevnění | D | D1 | A | B | B1 | B3 | H | H1 | L | L1 | R | SW | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1786.045180 | se zajišťovacím systémem | kluzné ložisko | hřbetní otvor | 45 | M8x12 | 32 | 18 | - | 58 | 72 | 82 | - | - | 54,5 | 40 | 180 | | | 1 636,21 CZK | | K1786.050220 | se zajišťovacím systémem | kluzné ložisko | hřbetní otvor | 50 | M12x15 | 38 | 22 | - | 72 | 84 | 94 | - | - | 63 | 46 | 250 | | | 2 141,00 CZK | | K1786.063290 | se zajišťovacím systémem | kluzné ložisko | hřbetní otvor | 63 | M12x15 | 46 | 29 | - | 85 | 104 | 119 | - | - | 77,5 | 65 | 500 | | | 2 929,50 CZK | | K1786.045181 | se zajišťovacím systémem | kluzné ložisko | našroubovaná destička | 45 | 7 | 32 | 18 | 42 | 58 | 72 | 82 | 55 | 42 | 54,5 | - | 180 | | | 1 639,07 CZK | | K1786.050221 | se zajišťovacím systémem | kluzné ložisko | našroubovaná destička | 50 | 7 | 38 | 22 | 58 | 72 | 84 | 94 | 73 | 58 | 63 | - | 250 | | | 2 141,00 CZK | | K1786.063291 | se zajišťovacím systémem | kluzné ložisko | našroubovaná destička | 63 | 9 | 46 | 29 | 70 | 85 | 104 | 119 | 90 | 70 | 77,5 | - | 500 | | | 2 930,64 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|