Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
K1790

Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1790 Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory 373 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

Pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Pevné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1790.211000351Pevná rolnakluzné ložisko3560558510091251008076200 1 906,76 CZK
K1790.211250401Pevná rolnakluzné ložisko4060558512591501008076250 2 720,43 CZK
K1790.211600451Pevná rolnakluzné ložisko45807511016011195140105-400 3 752,32 CZK
K1790.212000501Pevná rolnakluzné ložisko50807511020011235140105-400 5 058,20 CZK

Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory
Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1790.21100035Otočná rolnakluzné ložisko30356055851009125100807680200 3 037,03 CZK
K1790.21125040Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076102,5250 3 598,45 CZK
K1790.21160045Otočná rolnakluzné ložisko6045807511016011195140105-140400 5 868,72 CZK
K1790.21200050Otočná rolnakluzné ložisko6550807511020011235140105-165400 7 387,95 CZK

Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli se "stop fix" pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli se "stop fix" pro hygienické prostory
Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli se "stop fix" pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1790.211000352Otočná rolnakluzné ložisko30356055851009125100807680200 3 702,56 CZK
K1790.211250402Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076102,5250 4 228,80 CZK
K1790.211600452Otočná rolnakluzné ložisko6045807511016011195140105-140400 8 300,29 CZK
K1790.212000502Otočná rolnakluzné ložisko6550807511020011235140105-165400 9 812,09 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33