Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
K1774

Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, pozinkované a modře pasivované.
Rolna z polyuretanu, světle hnědá, tvrdost 92° Shoreho A nebo polyamid, bílý, tvrdost 80° Shoreho D.
Provedení: Těleso lisované.
Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček.
Rolna se dvěma nalisovanými kuličkovými ložisky.
Upozornění:Osa kola je našroubovaná.

Rolna z polyuretanu: tichý chod, malý valivý odpor, elastický, šetrný vůči podlaze, velmi odolný vůči otěru, nepodléhá kontaktnímu zbarvení.

Rolna z polyamidu: velmi malý valivý a otočný odpor, lehký běh po hladkých podlahách, velká odolnost vůči otěru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1774 Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení 287 kB

Výkresy

Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníNázevProvedení 1Uložení
kola
Materiál
rolny
ABB1B2B3D

D1D2HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1774.0352701AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan1527---35114350---32,5100 467,61 CZK
K1774.0352802AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid1528---35114350---32,5100 1 244,67 CZK
K1774.0503301AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan2933---50135770---54150 1 214,07 CZK
K1774.0503202AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid2932---50135770---54150 1 742,03 CZK
K1774.0352711BOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan1527384860356,2-5260483832,5100 502,22 CZK
K1774.0352812BOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid1528384860356,2-5260483832,5100 1 266,12 CZK
K1774.0503311COtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan2933455166508,5-7390756154150 1 274,42 CZK
K1774.0503212COtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid2932455166508,5-7390756154150 1 801,80 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33