Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.Upozornění:Kola z polyamidu jsou nelámavá, korozně odolná, dobře vzdorují úderům a nárazům a jsou chemicky stálá. Dále se kola vyznačují vysokou odolností proti otěru a malým valivým odporem.
Další velikosti s kuličkovým ložiskem na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1783 Polyamidová kola 143 kB

Výkresy

Polyamidová kola

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1783.07532kluzné ložisko75123235200 164,16 CZK
K1783.10037kluzné ložisko100153745280 253,40 CZK
K1783.12540kluzné ložisko125154045300 341,48 CZK
K1783.15050kluzné ložisko150205060400 641,21 CZK
K1783.20050kluzné ložisko200205060600 1 101,39 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33