Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Polyamidová kola těžké provedení
K1784

Polyamidová kola těžké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Polyamid.Upozornění:Kola z polyamidu jsou nelámavá, korozně odolná, dobře vzdorují úderům a nárazům a jsou chemicky stálá. Dále se kola vyznačují vysokou odolností proti otěru a malým valivým odporem.
Kola se hodí k K1772.
Odkaz na výkres:
Provedení A: kluzné ložisko
Provedení B: kuličkové ložisko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1784 Polyamidová kola těžké provedení 205 kB

Výkresy (celkový přehled)

Polyamidová kola těžké provedení

Polyamidová kola, těžké provedení s kluzným ložiskem, provedení A

více informací

Výkresy

Polyamidová kola, těžké provedení s kluzným ložiskem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1784.07532kluzné ložisko75123235300 346,92 CZK
K1784.10037kluzné ložisko100153745500 583,15 CZK
K1784.12540kluzné ložisko125154045700 964,96 CZK
K1784.15050kluzné ložisko150205060800 1 175,75 CZK
K1784.20050kluzné ložisko2002050601500 2 308,31 CZK
K1784.25065kluzné ložisko2502565702000 4 291,43 CZK

Polyamidová kola, těžké provedení s kuličkovým ložiskem, provedení B

více informací

Výkresy

Polyamidová kola, těžké provedení s kuličkovým ložiskem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Uložení
kola
DD1BB1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1784.075321kuličková ložiska75153235300 1 140,85 CZK
K1784.100371kuličková ložiska100153745500 1 456,31 CZK
K1784.125401kuličková ložiska125204045700 1 934,79 CZK
K1784.150501kuličková ložiska150205060800 1 970,54 CZK
K1784.200501kuličková ložiska2002550601500 3 685,68 CZK
K1784.250651kuličková ložiska2502565652000 5 661,37 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33