- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1785Duroplastová kola žáruvzdorná |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF.Provedení: Tvrdost 90° Shore D, černá. Vrubová houževnatost cca 2,5 kJ/m².Upozornění:Kola z duroplastu pro oblasti s vysokým žárem s velmi dobrými vlastnostmi chodu na hladké podlaze.
Vysoká chemická odolnost proti mnoha agresivním médiím. Typické oblasti použití jsou provozy s vysokými teplotami, lakovny, pece a udírny v potravinářském průmyslu.
Na hrubé podlaze nelze zabránit vyššímu oděru. Vzhledem k omezené mechanické odolnosti fenolové pryskyřice by se mělo zabránit najíždění proti hranám nebo prahům.Teplotní rozsah:-35 °C až +260 °C, krátkodobě až +300 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Uložení kola | D | D1 | B | B1 | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1785.07528 | kluzné ložisko | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 271,41 CZK | | K1785.10030 | kluzné ložisko | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 531,39 CZK | | K1785.10038 | kluzné ložisko | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 577,15 CZK | | K1785.12546 | kluzné ložisko | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 1 026,74 CZK | | K1785.15050 | kluzné ložisko | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 1 285,00 CZK | | K1785.20050 | kluzné ložisko | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 2 429,28 CZK | | K1785.25050 | kluzné ložisko | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 2 740,17 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|