Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné a pevné pojezdové rolny, svařované z oceli těžké provedení
K1769

Otočné a pevné pojezdové rolny, svařované z oceli těžké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso ze stabilní ocelové svařované konstrukce. Kola s ocelovým svařovaným diskem a běhounem Extrathane.Provedení: Těleso je ze stabilní solidní ocelové svařované konstrukce, těleso otočné rolny s axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720 v otočném věnci, s ochranou proti prachu a stříkající vodě, s maznicí. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.Upozornění:Středový čep navařený, našroubovaný a zajištěný. Osa kola je našroubovaná.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1769 Otočné a pevné pojezdové rolny, svařované z oceli těžké provedení 505 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny, svařované z oceli těžké provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny, svařované z oceli těžké provedení

Pevné rolny

více informací

Výkresy

Pevné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1769.160501Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska50807511016011205140105700 6 362,64 CZK
K1769.200501Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska508075110200112451401051000 6 976,68 CZK
K1769.250601Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska60105-140250143051751401350 10 793,93 CZK

Otočné rolny

více informací

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1769.16050Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska5550807511016011205140105135700 9 653,36 CZK
K1769.20050Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska60508075110200112451401051601000 10 223,36 CZK
K1769.25060Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska7560105-140250143051751402001350 14 393,24 CZK

Otočné rolny se "stop top"

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop top"
Otočné rolny se "stop top"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1769.160502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska5550807511016011205140105135700 11 759,75 CZK
K1769.200502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska60508075110200112451401051601000 12 374,36 CZK
K1769.250602Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska7560105-140250143051751402001350 16 586,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33