Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory
K1791

Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1791 Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory 361 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory
Otočné pojezdové rolny z nerezové oceli s hřbetním otvorem pro hygienické prostory

Otočné rolny

více informací

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABD

D1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1791.21100035Otočná rolnakluzné ložisko3635100137012586150 2 917,77 CZK
K1791.21125040Otočná rolnakluzné ložisko40401251370150102,5150 3 471,75 CZK
K1791.21160045Otočná rolnakluzné ložisko54451601388195134300 6 101,24 CZK
K1791.21200050Otočná rolnakluzné ložisko54502001388235154300 7 387,95 CZK

Otočné rolny se "stop fix"

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix"
Otočné rolny se "stop fix"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABD

D1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1791.211000352Otočná rolnakluzné ložisko3635100137012586150 3 597,59 CZK
K1791.211250402Otočná rolnakluzné ložisko40401251370150102,5150 4 167,02 CZK
K1791.211600452Otočná rolnakluzné ložisko54451601388195134300 7 386,24 CZK
K1791.212000502Otočná rolnakluzné ložisko54502001388235154300 8 684,10 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33