Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé, těžké provedení
K1760

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola s termoplastovým gumovým běhounem.
Disky kola z polypropylenu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná. Otočné a pevné rolny s našroubovanou destičkou. Kola v elektricky vodivém provedení, nezanechávající stopu, šedá barva. Ohmický odpor kola činí méně než ≤ 10⁴Ω. Použití:Elektricky vodivá kola, otočné a pevné rolny se používají k zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1760 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu elektricky vodivé, těžké provedení 390 kB
 Technické pokyny pro pojezdová kola pro otočná a pevná elektricky vodivá 265 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé, těžké provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu, elektricky vodivé, těžké provedení

Pevné rolny, elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Pevné rolny, elektricky vodivé
Pevné rolny, elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
BDHNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1760.11080321Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko328011165 672,96 CZK
K1760.11100321Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko3210013670 801,37 CZK
K1760.11125321Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko3212516180 959,24 CZK

Otočné rolny, elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Otočné rolny, elektricky vodivé
Otočné rolny, elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABDHRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1760.1108032Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko4032801118065 747,60 CZK
K1760.1110032Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko40321001369070 881,74 CZK
K1760.1112532Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko4032125161102,580 1 041,33 CZK

Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé
Otočné rolny se "stop fix", elektricky vodivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABDHRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1760.11080322Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko4032801118065 1 105,68 CZK
K1760.11100322Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko40321001369070 1 238,38 CZK
K1760.11125322Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko4032125161102,580 1 398,25 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33