Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli standardní provedení
K1773

Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli standardní...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního nelámavého polyamidu.

Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Povrch omílaný.
Nerezavějící.
Teplotní rozsah:-25 °C až +80 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1773 Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli standardní provedení 338 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli standardní provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny z nerezové oceli standardní provedení

Pevné rolny

více informací

Výkresy

Pevné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1773.210750321Pevná rolnakluzné ložisko326055857591001008076150 1 184,33 CZK
K1773.211000371Pevná rolnakluzné ložisko3760558510091251008076150 1 496,35 CZK
K1773.211250401Pevná rolnakluzné ložisko4060558512591501008076150 1 971,68 CZK
K1773.211500501Pevná rolnakluzné ložisko50807511015011190140105-300 3 287,00 CZK

Otočné rolny

více informací

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1773.21075032Otočná rolnakluzné ložisko38326055857591001008076150 1 822,68 CZK
K1773.21100037Otočná rolnakluzné ložisko363760558510091251008076150 2 146,72 CZK
K1773.21125040Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076150 2 354,92 CZK
K1773.21150050Otočná rolnakluzné ložisko5450807511015011190140105-300 4 734,16 CZK

Otočné rolny se "stop fix"

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix"
Otočné rolny se "stop fix"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1773.210750322Otočná rolnakluzné ložisko38326055857591001008076150 2 508,79 CZK
K1773.211000372Otočná rolnakluzné ložisko363760558510091251008076150 2 849,42 CZK
K1773.211250402Otočná rolnakluzné ložisko404060558512591501008076150 3 043,04 CZK
K1773.211500502Otočná rolnakluzné ložisko5450807511015011190140105-300 6 030,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33