Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Běhoun Extrathane o tvrdosti 92°Shoreho A, světle hnědý nebo polyamid 6 o tvrdosti 70° Shoreho D, bílý.Upozornění:Běhoun je pevně nalitý na kuličkové ložisko.

Běhoun Extrathane: tichý chod, malý valivý odpor, elastický, šetrný vůči podlaze, velmi odolný vůči otěru, vysoká odolnost proti proříznutí a dalšímu trhání, nezanechává stopy, nepodléhá kontaktnímu zbarvení.

Běhoun polyamid 6: odolný proti lomu, velmi malý valivý odpor, lehký běh po hladkých podlahách, velká odolnost vůči otěru.
Oblast použití: dopravní pásy, brány, atd.
Další velikosti na vyžádání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1779 Vodicí rolny 150 kB

Výkresy

Vodicí rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Materiál
běhoun
Uložení
kola
D

D1BKuličkové ložiskoNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1779.03008bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska3068626 2RS20 584,58 CZK
K1779.03514bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska3512146001 2RS40 599,46 CZK
K1779.04020bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska4010206000 2RS40 603,17 CZK
K1779.05015bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska5010156200 2RS60 625,48 CZK
K1779.06020bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska6017206203 2RS90 709,57 CZK
K1779.07020bez zajišťovacího systémuextrathanekuličková ložiska7025206205 2RS125 759,90 CZK
K1779.030081bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska3068626 2RS35 197,63 CZK
K1779.035111bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska35811608 2RS55 218,22 CZK
K1779.040201bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska4010206200 2RS100 240,24 CZK
K1779.050151bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska5010156200 2RS100 300,30 CZK
K1779.060201bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska6017206203 2RS165 355,78 CZK
K1779.070201bez zajišťovacího systémupolyamid 6kuličková ložiska7025206205 2RS185 475,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33