Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení
K1765

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Provedení: Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Těžká břemena lze snadno přepravovat pomocí manipulačního zařízení z místa A do místa B. Díky nové sérii kol vyvinuté pro použití s vysokou zátěží v intralogistice se snižují valivé a točivé odpory.Teplotní rozsah:-25 °C až +70 °CZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1765 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení 407 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení

Pevné rolny

více informací

Výkresy

Pevné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1765.101000401Pevná rolnakuličková ložiska4060558510091251008076200 3 287,86 CZK
K1765.101250401Pevná rolnakuličková ložiska4060558512591501008076200 3 446,59 CZK
K1765.101500501Pevná rolnakuličková ložiska50807511015011190140105-400 4 576,57 CZK
K1765.101600501Pevná rolnakuličková ložiska50807511016011195140105-400 5 235,80 CZK
K1765.102000501Pevná rolnakuličková ložiska50807511020011235140105-400 6 420,99 CZK

Otočné rolny

více informací

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1765.10100040Otočná rolnakuličková ložiska36406055851009125100807686200 3 649,65 CZK
K1765.10125040Otočná rolnakuličková ložiska404060558512591501008076102,5200 3 687,97 CZK
K1765.10150050Otočná rolnakuličková ložiska6050807511015011190140105-135400 4 961,81 CZK
K1765.10160050Otočná rolnakuličková ložiska6050807511016011195140105-140400 5 621,04 CZK
K1765.10200050Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011235140105-165400 6 779,34 CZK

Otočné rolny se "stop fix"

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop fix"
Otočné rolny se "stop fix"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1765.101000402Otočná rolnakuličková ložiska36406055851009125100807686200 4 374,94 CZK
K1765.101250402Otočná rolnakuličková ložiska404060558512591501008076102,5200 4 412,69 CZK
K1765.101500502Otočná rolnakuličková ložiska6050807511015011190140105-135400 5 958,81 CZK
K1765.101600502Otočná rolnakuličková ložiska6050807511016011195140105-140400 6 617,75 CZK
K1765.102000502Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011235140105-165400 7 776,63 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33