Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola z kvalitního polyuretanového elastomeru.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Provedení: Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočné a pevné pojezdové rolny s deskou pro našroubování.
Použití:Těžká břemena lze snadno přepravovat pomocí manipulačního zařízení z místa A do místa B. Díky nové sérii kol vyvinuté pro použití s vysokou zátěží v intralogistice se snižují valivé a točivé odpory.Teplotní rozsah:-25 °C až +70 °CZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1788_L Otočné rolny 278 kB

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kola
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1788.101000401Otočná rolnakuličková ložiska454060558510091301008076350 3 399,68 CZK
K1788.101000403Otočná rolnakuličková ložiska4540807511010011130140105-350 3 473,47 CZK
K1788.101250401Otočná rolnakuličková ložiska484060558512591551008076350 3 804,09 CZK
K1788.101250403Otočná rolnakuličková ložiska4840807511012511155140105-350 3 899,90 CZK
K1788.10150050Otočná rolnakuličková ložiska6350807511015011197140105-500 5 939,93 CZK
K1788.10160050Otočná rolnakuličková ložiska6350807511016011202140105-550 6 600,02 CZK
K1788.10200050Otočná rolnakuličková ložiska6550807511020011245140105-600 7 733,44 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33