K0183_AGTrojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Závitový čep z oceli, pozinkovaný nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D3 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0183.14006X15 | L | ocel | M6 | 40 | 14 | 22 | 15 | | | 22,31 CZK | | K0183.14008X20 | L | ocel | M8 | 40 | 14 | 22 | 20 | | | 23,45 CZK | | K0183.15008X20 | L | ocel | M8 | 50 | 18 | 28 | 20 | | | 33,18 CZK | | K0183.15010X25 | L | ocel | M10 | 50 | 22 | 28 | 25 | | | 33,75 CZK | | K0183.16210X25 | L | ocel | M10 | 62 | 22 | 35 | 25 | | | 42,04 CZK | | K0183.24006X20 | L | nerezová ocel | M6 | 40 | 12 | 22 | 20 | | | 32,32 CZK | | K0183.24008X20 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 12 | 22 | 20 | | | 36,61 CZK | | K0183.25008X20 | L | nerezová ocel | M8 | 50 | 15 | 28 | 20 | | | 45,76 CZK | | K0183.25010X30 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 15 | 28 | 30 | | | 80,08 CZK | | K0183.26210X30 | L | nerezová ocel | M10 | 62 | 18 | 35 | 30 | | | 92,95 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|