Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Čtyřcípé hvězdicové úchytky
K1093

Čtyřcípé hvězdicové úchytky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1093 Čtyřcípé hvězdicové úchytky 168 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čtyřcípé hvězdicové úchytky

Čtyřcípé hvězdicové úchytky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Čtyřcípé hvězdicové úchytky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K1093.23006KM6301512239,5102 30,03 CZK
K1093.24006KM640,515,51229,511103 32,03 CZK
K1093.24008KM840,5151227,511143 33,46 CZK
K1093.25208KM85020,514,532,511142,5 52,34 CZK
K1093.25210KM105020,514,532,511132,5 57,20 CZK
K1093.26010KM105923244015144 75,22 CZK
K1093.26012KM125923244015184 88,95 CZK

Čtyřcípé hvězdicové úchytky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Čtyřcípé hvězdicové úchytky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3T1LCADPřís.CenaObjednat
K1093.43006X16LM6301512239,5216 28,60 CZK
K1093.43006X20LM6301512239,5220 28,60 CZK
K1093.43006X30LM6301512239,5230 29,46 CZK
K1093.43006X40LM6301512239,5240 30,03 CZK
K1093.43006X50LM6301512239,5250 31,17 CZK
K1093.44006X16LM640,515,51229,511316 33,46 CZK
K1093.44006X20LM640,515,51229,511320 33,46 CZK
K1093.44008X20LM840,5151229,511320 35,18 CZK
K1093.44008X30LM840,5151229,511330 37,47 CZK
K1093.44008X40LM840,5151229,511340 37,47 CZK
K1093.45208X16LM85020,514,532,5112,516 46,33 CZK
K1093.45208X20LM85020,514,532,5112,520 46,62 CZK
K1093.45208X30LM85020,514,532,5112,530 47,19 CZK
K1093.45208X40LM85020,514,532,5112,540 48,91 CZK
K1093.45208X50LM85020,514,532,5112,550 49,48 CZK
K1093.46010X20LM105923244015420 65,78 CZK
K1093.46010X30LM105923244015430 66,92 CZK
K1093.46010X40LM105923244015440 68,64 CZK
K1093.46010X50LM105923244015450 70,07 CZK
K1093.46012X50LM125923244015450 70,64 CZK
K1093.48010X30LM107930214117330 80,94 CZK
K1093.48010X50LM107930214117350 85,80 CZK
K1093.48012X50LM127930214117350 87,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33