Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické
K1472

Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast polyamid zesílený, grafitově černý.
Závitový čep ocelový 5.8.
Provedení: Závitové pouzdro, modře pasivováno.Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Přednosti:K ochraně citlivých, elektrických či elektronických součástí, komponent a přístrojů.
Oblasti použití: elektromontáže, výroba zařízení podle směrnic ATEX.
Vyrobeno ze speciálního plastu s elektrickou vybíjecí schopností.
Ovládací prvky ESD byly vyvinuty speciálně pro použití v ochranných zónách ESD.
Rýhované ovládací matice lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušeny institucí TÜV Süd.

Cílové skupiny:
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1472 Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické 210 kB
 Technické informace ESD 209 kB

Výkresy

Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D3HKTCADPřís.CenaObjednat
K1472.11180424M4181113810 85,23 CZK
K1472.11200524M52013,615910 92,38 CZK
K1472.11250624M62514171010 100,96 CZK
K1472.11320824M83218221314 115,54 CZK
K1472.11401024M104019251414 125,84 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33