Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
K0152

Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro, resp. závitový čep, z oceli, pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0152.22004 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0152 Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336 132 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0152.22004KM420101376,5 19,16 CZK
K0152.22505KM525121689,5 15,44 CZK
K0152.23206KM63214201012 18,02 CZK
K0152.24008KM84018251314 25,17 CZK
K0152.25010KM105022321718 36,04 CZK
K0152.26312KM126326402122 56,34 CZK
K0152.28016KM168035502530 116,69 CZK

Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0152.42505X15LM5251216815 18,59 CZK
K0152.42505X20LM5251216820 20,31 CZK
K0152.42505X25LM5251216825 25,17 CZK
K0152.43206X15LM63214201015 20,31 CZK
K0152.43206X20LM63214201020 20,31 CZK
K0152.43206X25LM63214201025 20,88 CZK
K0152.43206X30LM63214201030 22,02 CZK
K0152.44008X20LM84018251320 28,31 CZK
K0152.44008X25LM84018251325 28,89 CZK
K0152.44008X30LM84018251330 29,46 CZK
K0152.44008X35LM84018251335 31,17 CZK
K0152.44008X40LM84018251340 32,03 CZK
K0152.45010X25LM105022321725 43,47 CZK
K0152.45010X30LM105022321730 44,04 CZK
K0152.45010X35LM105022321735 46,62 CZK
K0152.45010X40LM105022321740 47,19 CZK
K0152.45010X50LM105022321750 59,77 CZK
K0152.46312X30LM126326402130 66,64 CZK
K0152.46312X35LM126326402135 68,35 CZK
K0152.46312X40LM126326402140 69,78 CZK
K0152.46312X50LM126326402150 72,64 CZK
K0152.46312X60LM126326402160 78,36 CZK
K0152.48016X30LM168035502530 120,98 CZK
K0152.48016X40LM168035502540 125,55 CZK
K0152.48016X50LM168035502550 132,13 CZK
K0152.48016X60LM168035502560 138,42 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33