PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308 nebo ocel.Provedení: Nerezová ocel lesklá nebo ocel brynýrovaná.Upozornění:Páčku je možné použít dle individuální potřeby. Její tvar s nepatrnou prohlubní na rukojeti pro lepší uchopení odpovídá nejnovějším požadavkům. Je možný snadný přenos velkých upínacích sil. Možnost vycentrování ze strany nabízí různé způsoby uchycení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Velikost | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0178.1040 | nerezová ocel | 1 | 25 | 3 | 4 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 9 | 5,5 | 0,5 | | | 139,57 CZK | | K0178.2050 | nerezová ocel | 2 | 30 | 3,6 | 5 | 9 | 2 | 10,2 | 4 | 10,8 | 6,5 | 1 | | | 162,45 CZK | | K0178.3060 | nerezová ocel | 3 | 40 | 4,8 | 6 | 12 | 2 | 13,6 | 5 | 14,4 | 8,7 | 1 | | | 172,17 CZK | | K0178.4080 | nerezová ocel | 4 | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10,2 | 1 | | | 215,64 CZK | | K0178.1041 | ocel | 1 | 25 | 3 | 4 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 3 | 9 | 5,5 | 0,5 | | | 127,27 CZK | | K0178.2051 | ocel | 2 | 30 | 3,6 | 5 | 9 | 2 | 10,2 | 4 | 10,8 | 6,5 | 1 | | | 134,42 CZK | | K0178.3061 | ocel | 3 | 40 | 4,8 | 6 | 12 | 2 | 13,6 | 5 | 14,4 | 8,7 | 1 | | | 143,57 CZK | | K0178.4081 | ocel | 4 | 50 | 6 | 8 | 15 | 3 | 17 | 6 | 18 | 10,2 | 1 | | | 176,46 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|