Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové
K0274

Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Termoplast, břidlicová šeď.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.Použití:Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, m.j. i multirezistentní bakterie (např. MRSA).
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.

Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky značně nižší.
Přednosti:Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům (při desinfekci), žádné toxické vedlejší účinky.Použití:Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin), použití ve veřejných oblastech, resp. v oblastech se silnou frekvencí výskytu osob (např. pečovatelské ústavy, jesle).Zvláštnost:
nerezová ocel  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274 Křídlové matice a šrouby antibakteriální ocelové části nerezové 154 kB
 Technické informace MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové

Křídlové matice antibakteriální s vnitřním závitem, ocelové části nerezové

více informací

Výkresy

Křídlové matice antibakteriální s vnitřním závitem, ocelové části nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

ABD2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0274.120106144KM6505142411,510 81,51 CZK

Křídlové matice antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové

více informací

Výkresy

Křídlové matice antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

ABD2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0274.120106144X20LM6505142411,520 91,23 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33