Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače, pneumatické rychloupínače

Rychloupínače, pneumatické rychloupínače

zpět

Rychloupínače se používají k přidržení a upínání obrobků. Slouží jako montážní přípravek a přidržovací zařízení. Výrobky jsou určeny pro montážní techniku, upínací techniku, pro výrobu nástrojů a přípravků.

Velký výběr rychloupínačů u firmy KIPP

Zásadně lze rychloupínače HEINRICH KIPP WERK rozdělit dle provedení zhruba do tří různých kategorií:

- Horizontální rychloupínače
- Vertikální rychloupínače
- Upínače s posuvnou tyčí

Rychloupínače se v praxi často označují jako pákové upínače nebo mechanické upínače. U horizontálního upínače se nachází ovládací páka ve vodorovné výchozí poloze u vertikálního upínače ve svislé výchozí poloze. Úchyt je vyroben z plastu. Úchyt je odolný vůči oleji a je příjemný na dotyk.

Upínací výšku horizontálního nebo vertikálního rychloupínače firmy KIPP lze uzpůsobit jedním tlačným šroubem. Tento zaručuje praktické plynulé nastavení v rozsahu od 35mm při téměř konstantní upínací síle. Pomocí stavěcího šroubu, který se nachází pod pákou v kloubu lze upínací sílu rychloupínačů příslušně přizpůsobit požadavkům až do 2.500 N .

Pákové upínače firmy KIPP lze obdržet v provedení s vodorovnou patkou a svislou patkou. Takto lze mechanický upínač bez problémů upevnit dle montážních požadavků. Přítlačný šroub lze v závislosti na situaci přestavět manuálně. U firmy KIPP naleznete jak rychloupínače v ocelovém provedení, tak i v provedení z ušlechtilé oceli.

Upínač s posuvnou tyči se oproti tomu vyznačuje kompaktní konstrukcí a vysokou přídržnou silou. Další předností je jednoduchá a srozumitelná manipulace. Upínač s posuvnou tyčí vykazuje lineární působení síly.

Rychloupínače firmy KIPP jsou kvalitní, robustní a tím také velmi vhodné pro použití ve strojírenském sektoru – KIPP JE JISTOTA.


Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33