Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy
K0110

Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Ovládací prvky detektovatelné jako kovy, jsou vyrobeny z plastového granulátu, který splňuje směrnice EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Díky speciálním přísadám obsaženým v plastovém granulátu lze pomocí detektorů kovů (indukční technologie) detekovat částice o velikosti až 0,027 cm³ (3x3x3 mm). To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářský průmysl, lze identifikovat plastové úlomky ovládacích prvků, u nichž lze detekovat kovy, a výrazně tak snížit riziko výpadků výroby nebo reklamací.
Materiál:

Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), detektovatelný jako kovy, v souladu se směrnicí EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Provedení: Termoplast, barva tmavošedá RAL 7021.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Přísada pro detekci jako kov může způsobit částečné barevné odchylky povrchu plastu.Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Detektovatelné jako kovy.
Detekční objem ≥ 0,027 cm³.
Potravinářské materiály.
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0110 Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy 214 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy

Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituD

D1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0110.140005vnitřní závitM515111311,54,36 146,15 CZK

Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituD

D1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0110.140005X10vnější závitM515111311,54,310 171,89 CZK
K0110.140006X20vnější závitM615111311,54,320 187,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33