Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1312

Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT®...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Pomocí křídlové matice lze výborně realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.

Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je křídlová matice v jakékoliv montážní poloze, nemohou na ní přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.

K utěsnění šroubového spoje se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík křídlové matice je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubového spoje takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.

Na vyžádání:Jiné hloubky závitů, palcový závit.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.

Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1312 Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 150 kB
 Technické pokyny pro Hygienic USIT ® 207 kB

Výkresy

Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABD

D2HH1RTCADPřís.CenaObjednat
K1312.2004204M410,8195,30,456 302,59 CZK
K1312.2105215M511,82160,56 318,32 CZK
K1312.2506256M614,22570,557 355,21 CZK
K1312.3308338M818338,40,79 476,48 CZK
K1312.40104010M1022,340100,811 754,47 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33