- K0151_A
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení A, polotovar
- K0151_B
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor
- K0151_C
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení C, slepý otvor
- K0151_D
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný
- K0151_E
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0151_L
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem
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
K0151Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310. Provedení: Omíláno, bez povrchové úpravy. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Ovládací hvězdice z šedé litiny potažené umělou hmotou.Odkaz na výkres:Provedení A: polotovar Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
|
|
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0151.406 | D | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 20 | 10 | | | 58,34 CZK | | K0151.408 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 13 | | | 61,49 CZK | | K0151.410 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 87,52 CZK | | K0151.412 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 127,84 CZK | | K0151.416 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 20 | | | 229,37 CZK | |
|
|
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0151.606X15 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 147,86 CZK | | K0151.606X20 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 169,03 CZK | | K0151.606X25 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 171,60 CZK | | K0151.606X30 | L | hladce vyleštěno | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 173,32 CZK | | K0151.608X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 192,76 CZK | | K0151.608X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 195,34 CZK | | K0151.608X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 197,34 CZK | | K0151.608X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 200,20 CZK | | K0151.610X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 258,83 CZK | | K0151.610X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 260,83 CZK | | K0151.610X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 265,12 CZK | | K0151.610X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 269,70 CZK | | K0151.612X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 294,58 CZK | | K0151.612X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 296,58 CZK | | K0151.612X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 298,87 CZK | | K0151.612X60 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 303,73 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|