Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky z šedé litiny
potažené umělou hmotou podle DIN 6335
K0682

Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Odkaz na výkres:
Provedení C: slepý otvor
Provedení E: slepá díra se závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0682 Křížové úchytky z šedé litiny podle DIN 6335, potažené umělou hmotou 128 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové úchytky z šedé litiny
potažené umělou hmotou podle DIN 6335

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

více informací

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0682.108Coranžová8401426141518 95,24 CZK
K0682.110Coranžová10501834201821 127,27 CZK
K0682.112Coranžová12632042252225 143,29 CZK
K0682.116Coranžová16802552302832 225,65 CZK
K0682.208Cčerná8401426141518 95,24 CZK
K0682.210Cčerná10501834201821 127,27 CZK
K0682.212Cčerná12632042252225 143,29 CZK
K0682.216Cčerná16802552302832 225,65 CZK

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

více informací

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0682.308EoranžováM84014261415 95,24 CZK
K0682.310EoranžováM105018342018 127,27 CZK
K0682.312EoranžováM126320422522 143,29 CZK
K0682.316EoranžováM168025523028 225,65 CZK
K0682.408EčernáM84014261415 95,24 CZK
K0682.410EčernáM105018342018 127,27 CZK
K0682.412EčernáM126320422522 143,29 CZK
K0682.416EčernáM168025523028 225,65 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33