Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
K1596

Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U hvězdicových úchytů s integrovaným zesilovačem upínací síly lze docílit dvojnásobnou upínací sílu v poměru ke standardním hvězdicovým úchytům.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění hvězdicových úchytů z upnutí je rovněž nutná menší síla ruky.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.

Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál:Hvězdicový úchyt z termoplastu, polyamidu, černý.
Ocelové díly třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Další délky závitů.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1596 Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly 182 kB

Výkresy

Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH2LTT1CADPřís.CenaObjednat
K1596.206KocelM632243121-2210 372,09 CZK
K1596.208KocelM840253523-2210 382,10 CZK
K1596.210KocelM1050304227-2710 424,42 CZK
K1596.212KocelM1263354728-2710 457,60 CZK
K1596.306Knerezová ocelM632243121-2210 500,50 CZK
K1596.308Knerezová ocelM840253523-2210 513,66 CZK
K1596.310Knerezová ocelM1050304227-2710 576,29 CZK
K1596.312Knerezová ocelM1263354728-2710 599,46 CZK
K1596.406X10LocelM63224312110-- 378,66 CZK
K1596.406X20LocelM63224312120-- 385,53 CZK
K1596.408X15LocelM84025352315-- 392,11 CZK
K1596.408X30LocelM84025352330-- 401,83 CZK
K1596.410X20LocelM105030422720-- 446,16 CZK
K1596.410X30LocelM105030422730-- 462,75 CZK
K1596.412X20LocelM126335472820-- 477,62 CZK
K1596.412X30LocelM126335472830-- 490,49 CZK
K1596.506X10Lnerezová ocelM63224312110-- 526,81 CZK
K1596.506X20Lnerezová ocelM63224312120-- 533,39 CZK
K1596.508X15Lnerezová ocelM84025352315-- 533,39 CZK
K1596.508X30Lnerezová ocelM84025352330-- 556,56 CZK
K1596.510X20Lnerezová ocelM105030422720-- 609,18 CZK
K1596.510X30Lnerezová ocelM105030422730-- 622,34 CZK
K1596.512X20Lnerezová ocelM126335472820-- 655,51 CZK
K1596.512X30Lnerezová ocelM126335472830-- 678,68 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33