Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové
K1016

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1016 Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové 132 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové

Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336 ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336 ocelové části, nerezová ocel provedení K s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K1016.22505KM525121687,5 65,78 CZK
K1016.23206KM63214201012 66,35 CZK
K1016.24008KM84018251314 77,51 CZK
K1016.25010KM105022321718 97,81 CZK
K1016.26312KM126326402122 139,85 CZK
K1016.28016KM168035502524 257,69 CZK

Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336 ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchyty podobné DIN 6336 ocelové části, nerezová ocel provedení L s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

DD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K1016.42505X15LM5251216815 45,19 CZK
K1016.42505X20LM5251216820 46,62 CZK
K1016.42505X25LM5251216825 47,19 CZK
K1016.43206X15LM63214201015 45,19 CZK
K1016.43206X20LM63214201020 46,62 CZK
K1016.43206X25LM63214201025 47,19 CZK
K1016.43206X30LM63214201030 47,48 CZK
K1016.43206X40LM63214201040 55,48 CZK
K1016.44008X20LM84018251320 63,49 CZK
K1016.44008X25LM84018251325 64,06 CZK
K1016.44008X30LM84018251330 70,36 CZK
K1016.44008X40LM84018251340 90,38 CZK
K1016.44008X50LM84018251350 101,53 CZK
K1016.45010X25LM105022321725 79,22 CZK
K1016.45010X30LM105022321730 80,65 CZK
K1016.45010X40LM105022321740 82,08 CZK
K1016.45010X50LM105022321750 105,53 CZK
K1016.46312X30LM126326402130 103,53 CZK
K1016.46312X40LM126326402140 105,53 CZK
K1016.46312X50LM126326402150 109,54 CZK
K1016.46312X60LM126326402160 113,83 CZK
K1016.48016X30LM168035502530 177,03 CZK
K1016.48016X40LM168035502540 182,47 CZK
K1016.48016X50LM168035502550 188,19 CZK
K1016.48016X60LM168035502560 196,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33