K1298Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31. Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další délky šroubů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1298.3206X10 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 75,22 CZK | | K1298.3206X15 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 75,22 CZK | | K1298.3206X20 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 75,22 CZK | | K1298.3206X35 | automatová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 77,22 CZK | | K1298.3208X15 | automatová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 77,22 CZK | | K1298.3208X25 | automatová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 77,22 CZK | | K1298.4006X15 | automatová ocel | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 87,23 CZK | | K1298.4008X15 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 89,23 CZK | | K1298.4008X20 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 89,23 CZK | | K1298.4008X25 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 89,23 CZK | | K1298.4008X30 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 89,23 CZK | | K1298.4008X35 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 90,66 CZK | | K1298.4008X45 | automatová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 90,66 CZK | | K1298.4010X30 | automatová ocel | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 90,66 CZK | | K1298.5008X15 | automatová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 108,39 CZK | | K1298.5008X25 | automatová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 108,39 CZK | | K1298.5010X20 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 112,11 CZK | | K1298.5010X30 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 113,83 CZK | | K1298.5010X40 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 115,26 CZK | | K1298.5010X50 | automatová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 116,97 CZK | | K1298.6012X30 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 145,57 CZK | | K1298.6012X40 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 147,29 CZK | | K1298.6012X50 | automatová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 148,72 CZK | | K1298.13206X10 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 134,13 CZK | | K1298.13206X15 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 134,13 CZK | | K1298.13206X20 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 134,13 CZK | | K1298.13206X35 | nerezová ocel | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 136,14 CZK | | K1298.13208X15 | nerezová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 156,44 CZK | | K1298.13208X25 | nerezová ocel | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 161,88 CZK | | K1298.14006X15 | nerezová ocel | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 170,46 CZK | | K1298.14008X15 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 173,32 CZK | | K1298.14008X20 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 173,32 CZK | | K1298.14008X25 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 173,32 CZK | | K1298.14008X30 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 176,75 CZK | | K1298.14008X35 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 176,75 CZK | | K1298.14008X45 | nerezová ocel | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 183,61 CZK | | K1298.14010X30 | nerezová ocel | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 186,76 CZK | | K1298.15008X15 | nerezová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 208,49 CZK | | K1298.15008X25 | nerezová ocel | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 209,92 CZK | | K1298.15010X20 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 211,64 CZK | | K1298.15010X30 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 213,64 CZK | | K1298.15010X40 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 215,36 CZK | | K1298.15010X50 | nerezová ocel | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 229,09 CZK | | K1298.16012X30 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 278,28 CZK | | K1298.16012X40 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 279,71 CZK | | K1298.16012X50 | nerezová ocel | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 281,71 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|